Emniyet Şalterli Prizler Metal

Güvenli, güvenilir, dayanıklı.

Critical & Safe

Yüksek güvenlik, dayanıklılık ve performans taleplerine sahip uygulamalar için ürün yelpazesi. Sık sık takılıp çıkarılmaya uyacak şekilde tasarlanmış. Alüminyum gövde, Silumin denilen alüminyum ve silisyum karışımıdır; korozyona karşı mükemmel bir koruma sağlarken, darbe ve güneş ışığına karşı sağlam ve dayanıklıdır.

Başlıca faydaları

  • güvenlik için dahili yük ayırıcı
  • IP44 sıçrama korumaları
  • önceden delinmiş metrik dişli kablo girişleri
  • açık terminal işaretleri

Başlıca özellikleri

  • 16 - 125 A, tip MM
  • alüminyum muhafaza
  • paslanmaz çelik kapak ve montaj vidaları
  • ağır endüstri ve kimya endüstrisinde, kereste fabrikalarında, havalimanlarında, hastanelerde vb. uygulamalar

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Ürün tarayıcı
Dokümanlar
Loading documents
Select region / language