RCD’li anahtarlamalı kilitli priz çıkışı

Güvenli, güvenilir, dayanıklı.

Critical & Safe

Yüksek güvenlik, dayanıklılık ve performans taleplerine sahip uygulamalar için ürün yelpazesi. Sık sık takılıp çıkarılmaya uyacak şekilde tasarlanmış. Plastik (PBT) gövde, ağır ve endüstriyel ortamlarda bulunan kimyasalların çoğuna karşı dayanıklıdır

Başlıca faydaları

  • güvenlik için dahili yük ayırıcı
  • IP44 sıçrama korumalı veya IP67 su geçirmez
  • RCD 25 A / 0.03 A, A tipi veya RCD 40 A / 0.03 A, A tipi içerir
  • açık terminal işareti
  • anahtar koluna asma kilit takılabilir

Başlıca özellikleri

  • 16 - 32 A, tip MPR
  • PBT muhafaza
  • paslanmaz çelikten kapak ve montaj vidaları
  • ağır endüstri ve kimya endüstrisinde, hızarlarda, havalimanlarında, hastanelerde vb. uygulamalar

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Loading documents
Select region / language