Global site

ABB web sitesi çerezler kullanır. Burada kalarak çerezlere izin veriyorsunuz. Daha fazla bilgi edin

Endüstriyel fiş ve prizler

Önce güvenlik. Dayanıklılık. Güvenilirlik.

  • 16 A - 125 A arası yelpaze
  • kusursuz performans için yüksek kaliteli ürünler
  • IP44 (sıçrama korumalı) ve IP67 (su geçirmez) fişler ve prizler
  • kendi kendini temizleyen ve kalibrasyonlu kontaklar
  • açık terminal işareti
  • IEC 60 309-1, -2, -4 onaylı

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Teklifimiz

ABB Web Yayınları