Fişler
Güvenli, güvenilir, dayanıklı.
ABB endüstriyel fişleri, çeşitli ortamlarda güvenilir ve güvenli kullanım için yüksek kaliteli ürünlerdir.
Başlıca faydaları
- Kusursuz performans için yüksek kalite
- Ergonomik tasarım
- Kendi kendini temizleyen ve kalibrasyonlu kontaklar
- Kolay kurulum için açık terminal işaretleri
- IEC 60 309-1, -2 onaylı
Başlıca özellikleri
Plug Easy & Safe
- Yüksek kaliteli temel seri
- IP44 (sıçrama korumalı) koruma sınıfı
- 16 A - 32 A arası seri
- Güvenilir bağlantı için pirinçten yapılmış kontak parçaları
- Muhafaza standart PA plastik malzemeden yapılmıştır
- Kablo girişi bir sıkıştırma rakoru ile donatılmıştır
Tough & Safe fişler
- Zorlu ortamlar için tasarlanmış
- IP44 (sıçrama korumalı) veya IP67 (su geçirmez) koruma sınıfı
- 16 A ile 125 A arası seri
- Ağır kullanım ve kimyasallara dayanıklı PBT plastik malzemeden yapılmış sağlam muhafaza
- Gıda ve içecek endüstrisi, ağır sanayi, gemi konteynırları, havaalanları, tren istasyonları, şantiyeler, madenler vs. için mükemmeldir.