Konektörler
Güvenli, güvenilir, dayanıklı.
ABB endüstriyel konektörleri, çeşitli ortamlarda güvenilir ve güvenli kullanım için yüksek kaliteli ürünlerdir.
Başlıca faydaları
- Kusursuz performans için yüksek kalite
- Kalibrasyonlu pirinç kontaklar
- Açık terminal işaretleri
- IEC 60 309-2 onaylı
Başlıca özellikleri
Konektörler Easy & Safe
- IP44 (sıçrama korumalı) koruma sınıfı
- 16 A - 32 A arası yelpaze
- Muhafaza standart PA6 plastik malzemeden yapılmıştır
- Kablo girişi bir kompresyon rakoru ile donatılmıştır
Tought & Safe konektörler
- zorlu çevre için tasarlanmıştır
- IP44 (sıçrama korumalı) veya IP67 (su geçirmez) koruma sınıfı
- 16 A - 125 A arası yelpaze
- Ağır kullanım ve kimyasallara dayanıklı PBT plastik malzemeden yapılmış sağlam muhafaza
- Gıda ve içecek endüstrisi, ağır sanayi, gemi konteynırları, havaalanları, tren istasyonları, şantiyeler, madenler vs. için mükemmeldir.