Makine Fişleri

Güvenli, güvenilir, dayanıklı.

Montajı için ABB endüstriyel prizleri, çeşitli ortamlarda güvenilir ve güvenli kullanım için yüksek kaliteli ürünlerdir. Tamamı IEC 60 309-1, -2 onaylı.

Başlıca özellikleri

  • Kusursuz performans için yüksek kalite
  • Easy & Safe serisi: açık terminal işaretleri, kolay kurulum
  • Tough & Safe serisi: açık terminal işaretleri, paslanmaz çelik harici vidalar, berrak pirinç pimleri

Başlıca özellikleri

  • 16 A ile 125 A arası seri
  • IP44 Sıçrama Korumalı veya IP67 Su Geçirmez
  • Sağlam gövde PA plastik malzemeden (Easy & Safe) veya termoplastik PBT malzemeden (Tough & Safe) yapılmıştır.
  • Düz flanş veya açılı flanş

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Ürün tarayıcı
Dokümanlar
Loading documents
Select region / language