Sıva üstü fişler

Güvenli, güvenilir, dayanıklı.

ABB endüstriyel , çeşitli ortamlarda güvenilir ve güvenli kullanım için yüksek kaliteli ürünlerdir. Tamamı IEC 60 309-1, -2 onaylı.

Başlıca faydaları

  • Kusursuz performans için yüksek kalite
  • Sağlam ve ergonomik tasarım
  • Kendi kendine temizleyen ve kalibrasyonlu kontaklar
  • Kolay kurulum için açık terminal işaretleri

Başlıca özellikleri
Easy & Safe

  • IP44 (sıçrama koruması) koruma sınıfı
  • 16 A ila 32 A yelpaze
  • Güvenilir bağlantı için pirinçten kontak parçaları
  • Muhafaza standart PA plastik malzemeden yapılmıştır
  • Üst kablo girişi için esnek membran ve metrik dişli M20 / M25
  • Arka kablo girişi

Tough & Safe

  • Zorlu ortamlar için tasarlanmış
  • IP44 (sıçrama korumalı) veya IP67 (su geçirmez) koruma sınıfı
  • 16 A ila 125 A yelpaze
  • Ağır kullanım ve kimyasallara dayanıklı PBT plastik malzemeden yapılmış sağlam muhafaza
  • 63A’lik su sıçramasına dayanıklı ürünler, M32 üst kablo girişine ve arka kablo girişine sahiptir.
  • Su geçirmez seri 25 - 50mm üstten kablo girişine sahiptir
  • Paslanmaz çelik harici vidalar

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Ürün tarayıcı
Dokümanlar
Loading documents
Select region / language