Tough & Safe, yüksek işlevsellik ve güvenlik gerektiren ortamlardaki uygulamalar için ürün yelpazesidir. Sağlam muhafaza, PBT plastikten yapılmıştır. Tough & Safe serisi su geçirmez (IP67 16 - 125A) ve su sıçramasına karşı korumalıdır (IP44 63 A). Cihazlar dahili ve harici kablo kelepçeleri ile donatılmıştır. 125A cihazlar, her bir terminalde iki vidayla donatılmıştır.
Özellikler
• IP67 su geçirmez veya IP44 sıçrama korumalı.
• 16 - 125 A, 50 - 690 VAC.
• IEC 60 309-1, -2
• Tüm harici vidalar paslanmaz çelikten yapılmıştır.
Uygulamalar
• Sanayi / atölye çalışmaları
• Limanlar / tersaneler
• Madenler
• Yiyecek ve içecek