Yüzey priz çıkışları

Güvenli, güvenilir, dayanıklı.

IEC 60309-1,-2’ye uygun

Easy & Safe

16 ila 32 A, IP44 sıçrama korumalı, sağlam ve ergonomik tasarımlı yüzey priz çıkışları. Açık terminal işaretleri sayesinde kurulum işlemi çok kolaydır. Kabloları bağladıktan sonra muhafaza bir büküm ile kolayca kapatılır. Hafif endüstri, şantiyeler, çiftliklerde vs. kullanılır.

Tough & Safe

Sağlam muhafaza, PBT plastikten yapılmıştır. Su geçirmez (IP67, 16-125 A) ve su sıçramasına karşı korumalı (IP44, 63 A) olarak mevcuttur. Cihazlar dahili ve harici kablo kelepçeleri ile donatılmıştır. Endüstri, limanlar, madenler, yiyecek ve içecek endüstrisi gibi zorlu ortamlarda kullanılır.

Critical & Safe

  • Sağlam muhafaza, ağır hizmet kullanımına ve endüstriyel ortamlarda bulunan kimyasalların çoğuna dayanan PBT plastikten yapılmıştır.
  • 16 - 125 A, 50 - 690 VAT.
  • Tüm harici vidalar paslanmaz çelikten yapılmıştır.
  • Ağır endüstri ve kimya endüstrisi, hızarlar, havaalanları, hastaneler vb. için ideal.

Başlıca faydaları

  • güvenli ve dayanıklı
  • PA veya PBT gövde. PBT, ağır hizmet kullanımına ve endüstriyel ortamlarda bulunan kimyasalların çoğuna dayanır
  • sık sık takılıp çıkarılan uygulamalar için ideal

Başlıca özellikleri

  • IP67 su geçirmez veya IP44 sıçrama korumalı
  • 16 - 125 A, 50 - 690 VAC
  • MCB veya RCD ile de mevcut
  • Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

    Tekliflerimiz

    Loading documents
    Select region / language