Plastik muhafaza

Güvenli, güvenilir, dayanıklı.

Easy & Safe

Başlıca faydaları

  • sağlam ergonomik tasarım
  • kolay ve güvenli kurulum
  • terminallerin hem önünde hem de arkasında açık işaretler
  • güvenilir bağlantı için temiz pirinçten kalibrasyonlu kontak parçaları.

Başlıca özellikleri

  • 16 ila 32 A
  • IP44 sıçrama korumalı
  • plastik muhafaza (PA)

Tough & Safe

Başlıca faydaları

  •  sağlam ergonomik tasarım
  • güvenilir bağlantı için temiz pirinçten kalibrasyonlu kontak parçaları

Başlıca özellikleri

  • 63 A (IP44 sıçrama korumalı) veya 16 ila 125 A (IP67 su geçirmez)
  • plastik muhafaza (PBT)
  • zorlu ortamlar için
  • paslanmaz çelikten harici vidalar

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Ürün tarayıcı
Dokümanlar
Loading documents
Select region / language