Ultra kapasitör tabanlı üniteleri
ABB'nin ultra kapasitör tabanlı CP-B buffer (tampon) modülleri, güç kaybı durumunda yükü tamponlayarak 24 V DC voltajlı kısa süreli kesintisiz güç kaynağı sistemi sağlamaya hizmet eder. Buffer modüller, bataryalara kıyasla bakım ihtiyacını tamamen ortadan kaldıran ve derin deşarjdan muaf olan ultra kapasitörler kullanarak enerji depolamak için yeni bir teknolojiye sahiptir.
Başlıca avantajları
- Bakım gerektirmez: Batarya yerine en son ultra kapasitör teknolojisini kullanır
- Derin deşarj yok
- Sıcaklığa dayanıklı
Başlıca özellikleri
- Nominal giriş gerilimi 24 V DC
- Nominal akımlar 3 A DC, 10 A DC, 20 A DC
- CP-B EXT.2 modülü ile genişletilebilir
- Durum bildirimi için LEDler
- %90’ın üzerinde yüksek verim