ABB'nin yüksek performanslı güç kaynakları
ABB'nin zorlu endüstriyel uygulamalara yönelik yüksek performanslı CP-C.1 güç kaynakları, yüksek verimlilik, yüksek güvenilirlik ve yenilikçi işlevsellik sunar. Bu gelişmiş güç kaynakları serisi, entegre %150 güç rezervine sahiptir ve %94'e varan verimlilikte çalışır. Geniş bir AC ve DC giriş aralığı ve dünya çapında kapsamlı onaylar ile birlikte aşırı ısınma koruması ve aktif güç faktörü düzeltmesi ile donatılmış olarak gelirler. Profesyonel DC uygulamaları için CP-C.1 güç kaynaklarını tercih ettiğiniz seçenek haline getirin ve gücü kontrole verin. Patlayıcı ve tehlikeli alanlarda kullanım için ATEX ve IECEx onayları mevcuttur.
Başlıca avantajları
- Güç rezervi ve yüksek akımların anahtarlanması uygulamalarınızın çalışmasını sürdürür
- %94'e varan yüksek verimlilik, daha az enerji tüketimine neden olur ve böylece ısı oluşumunu önlerken para ve yerden tasarruf sağlar
- Aşırı sıcaklık koşullarında uygulanması nedeniyle zorlu ortamlarda güvenilir
- Gerçek yedeklilik oluşturmak için kullanılabilen ek yedeklilik birimi CP-C.1-A-RU
Başlıca özellikleri
- Nominal çıkış gerilimi 24 V DC
- Nominal çıkış akımları 5 A, 10 A, 20 A
- Nominal çıkış güçleri 120 W, 240 W, 480 W
- %94’e varan yüksek verimlilik
- Çalışma sırasında ortam sıcaklığı aralığı -25...+70 °C
- Kaplamalı PCBA versiyonu ile calışma sırasında genişletilmiş ortam sıcaklığı aralığı -40...+70 °C
- Serbest konveksiyonlu soğutma (vantilatörler ile soğutma gerekmez)