Global site

ABB web sitesi çerezler kullanır. Burada kalarak çerezlere izin veriyorsunuz. Daha fazla bilgi edin

CP-D

Dağıtım panosu güç kaynakları

MDRC tasarımlı (modüler DIN rayı bileşenleri) CP-D serisi güç kaynağı üniteleri tüm ev tipi kurulum ve dağıtım panellerine sığar.

Başlıca avantajları

  • Genişliği sadece 18 ila 90 mm arasında olan CP-D serisi anahtar modlu güç kaynakları dağıtım panellerine montaj için idealdir
  • Dünya çapında uygulamalar için optimize edilmiştir: CP-D güç kaynakları 90-264 V AC veya 120-375 V DC aralığında tedarik edilebilir
  • Sürekli ayarlanabilen çıkış gerilimi (CP-D > 10 W). Böylece, uygulamaya en uygun biçimde adapte olabilirler; örneğin, uzun bir hat uzunluğunun neden olduğu gerilim düşüşünü telafi ederek.
  • Gerçek yedekl sağlanması için ilave yedekl birim CP-RUD

Başlıca özellikleri

  • Çıkış gerilimleri 12 ve 24 V DC
  • Çıkış akımları 0.42 A / 0.83 A / 1.3 A / 2.1 A / 2.5 A / 4.2 A
  • Güç aralığı 10 W, 25 W, 30 W, 60 W, 100 W
  • Geniş giriş aralığı 100-240 V AC (90-264 V AC, 120-375 V DC)
  • %89’a varan yüksek verimlilik
  • Düşük güç dağılımı ve düşük ısınma

 

     

    Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

    Ürünler ve dokümanlar