Global site

ABB web sitesi çerezler kullanır. Burada kalarak çerezlere izin veriyorsunuz. Daha fazla bilgi edin

Tina Adaptör Üniteleri

Her şeyi dinamik hale getirir

Tina cihazları, Vital ve Pluto'daki dinamik güvenlik devrelerini E-stoplar, anahtarlar ve çift çıkışlı ışık demetleri/perdeleri gibi mekanik kontaklarla emniyet bileşenlerine uyarlar.

Tina, Vital veya Pluto devresine bağlı güvenlik bileşeninin tipine bağlı olarak çeşitli versiyonlarda mevcuttur. Ayrıca bir bypass ünitesi, konektör blokları ve kör tapa da mevcuttur.

Başlıca faydaları

  • Geleneksel iki kanallı güvenlik cihazlarının dinamik sisteme kolay uyarlanması
  • M12 ile hızlı bağlantı
  • LED ve bilgi sinyali ile daha kolay sorun giderme
  • Bağlantı blokları ile daha az kablolama ve daha fazla bilgi

Başlıca özellikleri

  • 2 kontaklı cihazlar için Tina 2A/B, Tina 3A ve Tina 7A
  • Bypasslama için Tina 5A
  • OSSD çıkışları için Tina 10
  • Basınca duyarlı cihazlar için Tina 6A
  • Tina 4A, Tina 8A, Tina 11A ve Tina 12A bağlantı blokları
Ürün tarayıcı
Dokümanlar
CAD çizimleri
Loading documents

Tüm Güvenlik Ürünleri için CAD çizimleri burada mevcuttur.

ABB Web Yayınları