Çit Sistemleri

Quick-Guard, alüminyum profiller, patentli montaj parçaları, ağ kilitleri, örgü, katı veya gürültü azaltıcı paneller gibi minimum sayıda farklı bileşenden oluşan çok esnek bir çit sistemidir (aynı zamanda makine koruma sistemi olarak da adlandırılır).

Patentli vidalı kilit sistemi sayesinde, tüm aparatları sabitleme vidaları ve somunları ile önceden monte edilmiş şekilde tedarik edebiliriz. Profillerde delik açılması gerekmez ve tüm kesimler düz yapılır. Montaj ve modifikasyon bu nedenle çok kolaydır.

Quick-Guard sizin tarafınızdan tasarlanabilecek şekilde (Quick-Guard Express) temin edilebilir veya çizime göre tasarlanıp kesilebilir (Quick-Guard Standard).

quick-guard_fencing_system_1950x975_2-1

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Öne çıkanlar

Tekliflerimiz

Dokümanlar
SafeCAD
CAD çizimleri
Loading documents

SafeCAD

SafeCAD, QuickGuard çit sistemimiz ile güvenlik çözümlerini hızlı ve kolay bir şekilde kişiselleştirmenizi sağlayan AutoCAD için bir eklenti programıdır.

Program girişi olarak koruma sisteminin basit bir çizimi kullanılır. Kapı ve kapak pozisyonları, kafes seçimi, polikarbonat, alüminyum/çelik sac veya gürültü azaltma panelleri yazılır. Program, parça ve kesme listeleri ile birlikte otomatik olarak 3 boyutlu çizimler üretir. Bu çizimler aynı zamanda montaj / kurulum için temel olarak kullanılır.

SafeCAD'i çalıştırabilmek için AutoCAD'e ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Programın kilidini açmak ve etkinleştirmek istiyorsanız SafeCAD® (ücretsiz) için bir lisans anahtarına da ihtiyacınız vardır. Lisans anahtarı, yerel satış temsilcisiyle görüşerek ayrı olarak elde edilir.

SafeCAD 6 AutoCAD 2018 (64-bit)
SafeCAD 6 AutoCAD 2017 (64-bit)
SafeCAD 6 AutoCAD 2015-2016 (64-bit)
SafeCAD 6 AutoCAD 2015-2016 (32-bit)
SafeCAD 6 AutoCAD 2013-2014 (64-bit)
SafeCAD 6 AutoCAD 2013-2014 (32-bit)
SafeCAD 6 AutoCAD 2012 (64-bit)
SafeCAD 6 AutoCAD 2012 (32-bit)

 

SafeCAD

Çit sistemleri için CAD çizimleri


3D CAD çizimleri (çeşitli CAD formatları):

Cadenas'ta Güvenlik Ürünleri

CAD_drawings_390x195
Select region / language