Global site

ABB web sitesi çerezler kullanır. Burada kalarak çerezlere izin veriyorsunuz. Daha fazla bilgi edin

Quick-Guard

Sonsuz imkanlara sahip gelişmiş muhafaza

Bir Quick-Guard çit sistemi sipariş ederken, bize çit sisteminin nasıl görünmesini istediğinizi basit bir çizim veya AutoCAD® dosyası olarak veriyorsunuz. Bu bilgileri AutoCAD tabanlı SafeCAD yazılımımıza yerleştiriyor ve çiti 3D olarak tasarlıyoruz. Bu çizimden kesme, bileşen listeleri ve bir teklif otomatik olarak oluşturuluyor.

Başlıca özellikleri

  • Çeşitli ihtiyaçlara göre uyarlanabilir
  • Hızlı kurulum
  • Hafif
  • Estetik olarak göz alıcı
  • Minimum bakım ihtiyacı
  • Eksiksiz sistem

Başlıca özellikler

  • Hafif ve dayanıklı alüminyum profiller
  • Paneller için çok çeşitli malzemeler
  • Çizime göre boyuta kesim
  • Delme yok, kaynak yok
  • Önceden montajlı aksesuarlar

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Öne çıkanlar

Ürün tarayıcı
Dokümanlar
SafeCAD
CAD çizimleri
Loading documents

SafeCAD

SafeCAD, QuickGuard çit sistemimiz ile güvenlik çözümlerini hızlı ve kolay bir şekilde kişiselleştirmenizi sağlayan AutoCAD için bir eklenti programıdır.

Program girişi olarak koruma sisteminin basit bir çizimi kullanılır. Kapı ve kapak pozisyonları, kafes seçimi, polikarbonat, alüminyum/çelik sac veya gürültü azaltma panelleri yazılır. Program, parça ve kesme listeleri ile birlikte otomatik olarak 3 boyutlu çizimler üretir. Bu çizimler aynı zamanda montaj / kurulum için temel olarak kullanılır.

SafeCAD'i çalıştırabilmek için AutoCAD'e ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Programın kilidini açmak ve etkinleştirmek istiyorsanız SafeCAD® (ücretsiz) için bir lisans anahtarına da ihtiyacınız vardır. Lisans anahtarı, yerel satış temsilcisiyle görüşerek ayrı olarak elde edilir.

SafeCAD 6 - Windows 7 ve AutoCAD 2015 (64-bit) için
SafeCAD 6 - Windows 7 ve AutoCAD 2015 (32-bit) için
SafeCAD 6 - Windows 7 ve AutoCAD 2013-2014 (64-bit) için
SafeCAD 6 - Windows 7 ve AutoCAD 2013-2014 (32-bit) için
SafeCAD 2012 - Windows 7 ve AutoCAD 2012 (64-bit) için
SafeCAD 2012 - Windows 7 ve AutoCAD 2012 (32-bit) için

 

CAD çizimleri

Güvenlik ürünler için 3D CAD çizimleri (çeşitli CAD-formatlarında):
 
Cadenas'ta Güvenlik Ürünleri
Katı Bileşenlerde Güvenlik Ürünleri

 

ABB Web Yayınları