ASK-1T Güvenli Matı

Kauçuk kenarlı güvenli matı

ASK-1T güvenlik matı, kalıplanmış rampa rayına sahiptir. Uygun maliyetli ve kurulumu kolaydır. Eğer iki veya daha fazla mat birleştirilecekse, rampa rayları basitçe çıkarılır. Güvenlik matları farklı boyutlarda mevcuttur.

Başlıca faydaları

  • Özel yapım
  • Kaymaz kauçuk yüzey
  • Oldukça dayanıklı
  • Alüminyum raylara gerek yok
  • Standart boyutlarlala daha hızlı teslimat

Başlıca özellikleri

  • Siyah poliüretan
  • 2350 x 1350 mm maks. (3:1 maks)
  • 100 x 100 mm min.
  • 2 kablo, her biri 5 m
  • Ürün tarayıcı
    Dokümanlar
    CAD çizimleri
    Loading documents
    Tüm Güvenlik Ürünleri için CAD çizimleri burada mevcut
    Select region / language