Genişletme Röleleri

E serisi genişletme rölelerini bir emniyet rölesine bağlayarak güvenli çıkış sayısını arttırmak kolaydır. Bu, sınırsız sayıda tehlikeli makine işleminin ve fonksiyonunun bir güvenlik rölesinden durdurulabileceği anlamına gelir.

JSR serisi, güvenlik rölelerinin çıkışlarını genişletmek için kullanılır. Durdurma sinyalleri geciktirilebilir ve çıkışlar, işlev gösterimi için de sağlanabilir.

BT serisi, acil stop butonları gibi güvenlik cihazlarını doğrudan röle gerilim besleme devresine bağlamak için tasarlanmış emniyet rölelerinden oluşur. Bu röleler, ayrıca, Pluto'nun çıkış sayısını arttırmak için genişletme röleleri olarak da kullanılabilir.

Başlıca faydaları

  • Güvenlik çıkışlarının kolay ve güvenli şekilde genişletilmesi
  • Yüksek anahtarlama kapasitesi
  • BT50/51'de harici izleme gerekmez
  • Sadece 22,5 mm’den başlayan genişlik
  • PL e/Cat 4, SIL3’e kadar

Başlıca özellikleri

  • 4 güvenlik çıkışı + 1 NC (bilgi)
  • 10A/250V’a varan anahtarlama kapasitesi
  • 3 güvenlik çıkışlı BT50: 3 NO + 1 NC (bilgi)
  • BT51, 4 güvenlik çıkışlı: 4 NO
  • Gecikmeli güvenlik çıkışlarına sahip modeller
Safety_relays_BT_RT_JSB

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Ürün tarayıcı
Dokümanlar BT
Dokümanlar E
Dokümanlar JSR
CAD çizimleri
Loading documents
Loading documents
Loading documents

Tüm Güvenlik Ürünleri için CAD çizimleri burada mevcuttur.

Select region / language