Vital Güvenlik Kotrolörü

En yüksek güvenlik seviyesine ulaşmanın basit bir yolu

Birkaç güvenlik cihazının aynı çıkışı kontrol etmesi gerektiğinde, bunları seri olarak bağlamak oldukça yaygındır. Ancak PL e’ye ulaşmak için seri bağlantı mümkün değildir ve her cihaz kendi güvenlik rölesine sahip olmalıdır. Vital, programlanabilir bir kontrolör veya çoklu güvenlik röleleri gerektirecek olan küçük makine güvenlik sistemlerini münhasıran kontrol etme kabiliyeti sunar.Vital güvenlik kontrolörü ile 30'a kadar güvenlik cihazı seri olarak bir Vital'a bağlanabilir ve PL e'ye erişebilir.

Başlıca faydaları

  • Birkaç güvenlik rölesi yerine bir Vital
  • Ulaşılması Kolay Cat 4
  • Daha kolay sorun giderme
  • Daha kolay bağlantı

Başlıca Özellikler

  • Belirli cihazlarla veya Tİna adaptörlü geleneksel cihazlarıla kullanılır
  • Bir dinamik döngü, iki dinamik döngü ve lojik, bir dinamik döngü ve bir 2 kanallı döngü ve lojik ile modeller
  • Cihazın durumu ve döngü için LED göstergesi
  • Bilgi sinyali
  • M12 konektörlü cihazlar
Vital 1,2,3_2TLC172684F0201

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Aksesuarlar

Ürün tarayıcı
Dokümanlar
Vital Modelleri
CAD çizimleri
Loading documents
Vital, 3 farklı modelde mevcuttur:

Vital 1

  • Aynı dinamik güvenlik devresine en fazla 30 sensör bağlanabilir.

Vital 2

  • İki güvenlik devresi bir modül tarafından izlenir.
  • Kapsamlı işlevselliğe sahip basit bir sistem.
  • Her dinamik güvenlik devresine en fazla 10 sensör bağlanabilir.
  • Çıkış grubu 2, zaman gecikmesi için ayarlanabilir.
  • Üç farklı çalışma modu.

Vital 3

  • İki güvenlik devresi bir modül tarafından izlenir.
  • İki kanallı açma kontaklarına sahip cihazlar tek bir devreye bağlanabilir.
  • Kapsamlı işlevselliğe sahip basit bir sistem.
  • Çıkış grubu 2, zaman gecikmesi için ayarlanabilir.
  • Üç farklı çalışma modu.


Tüm Güvenlik Ürünleri için CAD çizimleri burada mevcuttur.

Select region / language