Elektronik kompakt yolvericiler

Üstün fonksiyonlara sahip kompakt bir yolverici

Elektronik kompakt yolvericiler yenilikçi hibrit yolvericilerdir. Direct-on-line, ters yolverme, motor aşırı yük koruması ve acil durdurma tamamen entegre edilmiştir. Son derece uzun bir ömür boyunca en yüksek performansı elde etmek için katı hal elektroniğinin ve mekanik rölenin avantajlarını birleştirir.Sadece 22,5mm genişliğiyle HF serisi sınırlı alanlarda tercih edilen teknoloji olacaktır.

Başlıca faydaları

  • İleri ve geri çalıştırma, motor koruma, acil stop: hepsi dahil
  • Sadece 22,5 mm genişlik ile %90'a kadar yer tasarrufu
  • Kablolama ve kurulumda %75'e varan azalma, dolayısıyla daha az hata eğilimli bağlantı
  • Solid state bypass sayesinde mekanik kontakların yüksüz anahtarlanması, güç kaybını %34'e kadar azaltır

Başlıca özellikler

  • Dirençli yükler için 3 kW, 400 V AC ve 9 A'e kadar
  • DIN rayına oturtulabilir
  • 24VDC PLC çıkışı ile kontrol edilir
  • Ön bağlantılı geri hareket yolvericisi
  • Elektrik ömrü: 30 milyon çalışma döngüsü
  • Onay ATEX, SIL3 ve PL e
electronic_

Öne çıkanlar

Dokümanlar
Ürünler
Linkler
Konfigüratör
Loading documents
Select region / language