DC anahtarlama için kontaktörler
GA ve GAF, özellikle 1000 V'ye kadar DC devrelerin anahtarlanması için tasarlanmıştır. DC devrelerinin etkin şekilde kesilmesi sayesinde, ürün yelpazesi piyasadaki en kompakt ürünlerden biridir. Standart AF kontaktör serimiz, 850V DC ve altındaki DC anahtarlamada da kullanılabilir.
Ürünün avantajları
- Kompakt ve modern tasarım
- IEC ve UL onaylı
- Küresel desteğe erişin ve dünyanın her yerinde aynı ürünleri kullanın
- Tüm şebekeler için güvenilir.
Ürün özellikleri
- 2000A’ya kadar 1000 V DC
- GAF, kanıtlanmış AF teknolojisi temel alınarak hazırlanmıştır
- Geniş kontrol gerilim aralığı (örn. 100-250 V AC/DC)
- PLC arayüzü, 24 V DC - 100 mA
- Dahili aşırı gerilim koruması.