Demiryolu uygulamaları için kontaktörler ve motor koruması
Ürünlerimiz, şehirler arası ve şehir içi trenler, metrolar ya da tünel veya yer altı yollarında sıklıkla dolaşan tramvaylarda yolcu ve sürücü kabinleri de dahil olmak üzere herhangi bir ortama kurulabilirler. Motor koruma şalterleri, kontaktörler, termik röleler ve yardımcı kontaktörler, çok çeşitli demiryolu aracı uygulamalarında kullanılmaktadır.
Başlıca faydaları
- Kompakt çözüm ve modüler şase boyutu sayesinde kurulumunuzu basitleştirin
- Daha hafif cihazlarla tren enerji tüketimini azaltın, yolcu kapasitesini artırın ve bobin enerji tüketimini azaltarak enerji yönetimini geliştirin
- Lojistik ve stoklarınızı optimize edin
- En son demiryolu araçları gereksinimlerini karşılamak üzere özel olarak tasarlanmış ürünlerle insanları ve teçhizatı koruyun
- AF teknolojisi sayesinde, batarya kullanımı nedeniyle oluşan büyük gerilim dalgalanmalarını gidererek çalışma sürenizi garanti altına alın
- Gerçek motor korumayla bakım maliyetlerini, kesinti sürelerini azaltın ve sorun gidermeyi kolaylaştırın.
Başlıca özellikler
- 200 kW / 400 V - AC-3, 300 hp / 480 V, 600 V AC-1’ye kadar 3 ve 4 kutuplu kontaktörler
- 4 ve 8 kutuplu kontaktör röleleri
- 30 kW'a kadar manuel motor yolvericileri ve 18,5 kW'a kadar aşırı yük röleleri ile yolvericilerin korunması
- Tüm demiryolu araç standartlarını karşılayın: Geçerli bölümler için EN/IEC 60077-1/2 ve EN 50155, EN/IEC 61373 kat.1 sınıf B, yangın ve duman Avrupa standartlarına EN45545-2 (HL2 veya HL3) uygundur.
- RoHS yönergelerine uygundur
- ABB, IRIS sertifikasına sahiptir (Uluslararası Demiryolu Endüstrisi Standardı).