Demiryolu uygulamaları için motor koruması
Motor koruma şalterleri veya kadar termik röle ile korunan yolverici, şehirler arası ve şehir içi trenler, metrolar ya da tünel veya yer altı yollarında sıklıkla dolaşan tramvaylarda yolcu ve sürücü kabinleri de dahil olmak üzere herhangi bir ortama kurulabilirler. Kesme, klima ve havalandırma gibi demiryolu araçları uygulamalarında kullanılırlar.
Başlıca faydaları
- Kolay ve kompakt montaj sayesinde kurulumunuzu basitleştirin
- Ağırlığı %20’ye kadar azaltan daha hafif yolvericiler ile tren enerji tüketimini düşürün
- En son demiryolu araçları gereksinimlerini karşılamak üzere özel olarak tasarlanmış ürünlerle insanları ve teçhizatı koruyun
- Gerçek motor korumayla bakım maliyetlerini, kesinti sürelerini azaltın ve sorun gidermeyi kolaylaştırın.
- AF teknolojisi sayesinde, batarya kullanımı nedeniyle oluşan büyük gerilim dalgalanmalarını gidererek çalışma sürenizi garanti altına alın
- Geniş aksesuar seçeneği planlamayı daha basit ve montajı daha hızlı hale getirir.
Başlıca özellikler
- 30 kW’ye kadar motor koruma şalterleri ile korunan yolvericiler
- 18,5 kW’ye kadar termik röleler ile korunan yolvericiler
- Tüm demiryolu araç standartlarını karşılayın: Geçerli bölümler için EN/IEC 60077-1/2 ve EN 50155, EN/IEC 61373 kat.1 sınıf B, yangın ve duman Avrupa standartlarına EN45545-2 (HL2 veya HL3) uygundur.
- 100 kA/ 400 V’ye kadar yüksek kısa devre kesme kapasiteleri
- 60 °C’ye kadar kompanze edilen motor yolverici sıcaklığı.