Güvenlik uygulamaları için AFS kontaktörleri
Makine güvenliği uygulamaları için tasarlanan AFS kontaktörleri, sabit ön kontak blokları ile (mekanik bağlantılı ve aynalı kontaklar) birlikte gelir ve devreleri izleme ve kontrol için idealdir. ABB'nin eksiksiz güvenlik bileşenleri yelpazesi, koruma sistemlerinin kurulumunu kolaylaştırır.
Başlıca faydaları
- Makine ve ekipmanın güvenli bir şekilde kullanılmasını garanti eden EN ISO 13849 ve EN 62061 ana güvenlik standartlarına uygun
- Kontaktör kontak durumu, kalıcı olarak sabitlenmiş, önden monte edilmiş yardımcı kontak bloklarıyla garanti edilir
- Sarı muhafaza ile kolay güvenlik zinciri tanımlama
- FSDT ve Sistema araçlarında bulunan emniyet değerleri ile kurulumun emniyet seviyesinin hesaplanmasını basitleştirin
Başlıca özellikler
- 45kW - 400 V AC-3, 60hp - 480 V ve 130A - 690 V AC-1, 115A - genel kullanım
- AFS09... AFS38 kontaktörleri için 35 ms’ye varan hızlı açma süreleri
- 3. taraf sertifikasına sahip aynalı ve mekanik bağlantılı kişiler
- Düşük enerjili yardımcı kontaklar minimum 12V, 3 mA 10-7 anahtarlama kapasitesine sahiptir
- Dahili aşırı gerilim koruyucu