R bara tipi kontaktörler

İhtiyaçlarınıza göre uyarlanmıştır

ABB, 100 yılı aşkın tecrübesiyle AC ve DC'de 63 A'dan 5000 A'ya kadar güç uygulamalarının özel gereksinimlerini karşılamak için R bara tipi kontaktörleri tasarladı. Değişken sayıda kutba ve gelişmiş özelliklere sahip bu özel üretilmiş bara tipi kontaktörler halen en esnek çözümdür. Sağlamlık ve güvenilirlik, teknolojimizi standart kontaktörlerin sınırlarının çok ötesine taşımaktadır. Bilgi birikimimiz, ne olursa olsun uygulamalarınıza en uygun R bara kontaktörlerini sunmamıza olanak tanır.

Başlıca faydaları  

  • Performans
  • Esneklik
  • Güvenilirlik: 5 milyon çalışma döngüsüne kadar dayanıklılık
  • Servis.

Başlıca özellikler

  • 5000 A’ya kadar akım ve 1000 V AC veya 1500 V DC’ye kadar gerilim
  • Yüksek kapatma ve kesme kapasitesi
  • Değişken kutup sayısı ve ayarlanabilir sayıda yardımcı kontak
  • N.O. ve N.K. kutupların kombinasyonu
  • Sağlam yapı
  • Deneyimli ve yıllar boyu kanıtlanmış.

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Öne çıkanlar

Ürünler ve dokümanlar

Ürünler
Dokümanlar
Loading documents
Select region / language