Primer tarafta sigortasız koruma
Transformatör koruması için devre kesiciler, primer taraftaki aşırı yüklere ve kısa devrelere karşı kontrol transformatörlerinin sigortasız olarak korunması için özel olarak tasarlanmıştır. Buna ek olarak, cihaz manuel bağlantıya ve transformatörün şebekeden ayrılmasına izin verir.
Primer tarafta koruma ve ayırma sistemi gereklidir. Sargı arızası sadece birincil tarafta korunabilir. Transformatörler, başlangıçta nominal akımın 8-20 katı kadar çok yüksek akım piki (ani akım) oluştururlar, bu nedenle sıradan koruma kullanılamaz. Transformatörlerin uygun şekilde korunması gerektiği bu uygulamalarda, ABB'nin yeni MS132-T'si mükemmel bir çözümdür.
MS132-T, 45 mm (genişlik) kompakt ve 25 A'e varan güçlü bir seridir. Bu tip, kısa devre açması durumunda ayrı bir pencerede açık ve güvenilir bir arıza göstergesi de içerir. Diğer özellikler, dahili ayırma fonksiyonu, sıcaklık kompanzasyonu, açma yapmayan mekanizma ve net bir anahtar konum göstergesine sahip bir döner koldur.Kol, yetkisiz değişikliklere karşı korunmak için kilitlenebilir.
Yardımcı kontaklar, sinyal kontakları, alçak gerilim bobinleri, şönt açma, güç besleme blokları aksesuar olarak mevcuttur. Bunlar, tüm MS116 / MS132 / MS165 yelpazesi için uygundur.
Ayrıca ABB, hızlı tek fazlı kurulum için özel aksesuarlar sunmaktadır.
Başlıca faydaları
- Kontrol transformatörlerinin yerden tasarruf sağlayacak şekilde düşük maliyetli olarak koruması
- Primer tarafta tek bir cihazda koruma ve ayırma fonksiyonu
- Ayrı manyetik açma gösterge penceresi
- Mevcut MS116 / 132 aksesuarlarını kullanmak mümkün
- Hızlı tek fazlı kurulum için özel aksesuarlar
- Yerleşik ve kanıtlanmış teknoloji
Başlıca özellikleri
- Tek bir kompakt cihazda ayırma fonksiyonu, aşırı yük ve kısa devre koruması
- Primer tarafta transformatör sargılarında kısa devre koruması
- Sıcaklık kompanzasyonu
- Açık açma göstergeli döner kol