ReliaGear® SafeT™ Pano
Daha akıllı, daha küçük, daha güvenli, daha güvenilir
ABB'nin güçlü inovasyonu, teknolojik mükemmelliği ve güvenliğe olan bağlılığı, yeni ReliaGear SafeT™ Panosunun geliştirilmesine ilham verdi.
Takılabilir branşman cihazları ile, sektöre özel, parmak korumalı IP20 veri yolu kümesi üzerine inşa edilen SafeT Pano, güvenlik ve kullanım kolaylığı için yeni bir kıstas haline geldi.
SafeT Pano, ABB'nin Tmax kompakt tip şalter devre kesicileri ile her türlü uygulama için eksiksiz koruma ve çok yönlülük sağlar.
Temel özellikler
- 400 A ila 1200 A veriyolu değerleri
- 15 A ila 1200 A şalter devre kesiciler
- 600 V AC maks., 3P3W/4W
- 480 V'a kadar 200k AIC'ye kadar kısa devre değerleri
- Ana şalter devre kesici (MCB), sadece ana pabuç (MLO) ve evrensel (geri beslemeli MCB veya MLO) yapılandırmaları
- UL, CSA sertifikaları
Özellikler ve yenilikler
- Daha fazla iş yeri güvenliği için parmak korumalı IP20 SafeT Bus Stack gibi yeni ve ayrıcalıklı özellikler
- Kolay anlaşılır "konuşan" katalog kodu şeması
- Herhangi bir uygulama için sadece 3 genişlikte ve 3 yükseklikte muhafazalarla çok yönlülük
- Yenilikçi iş gücü tasarrufu sağlayan muhafaza, menteşeli gerilimsiz ön gibi özellikler ile kurulum ve bakım işlemlerini kolaylaştırır
- Saha geri dönüşümlü iç mekanlar iş sahasında yapılan düzeltmeleri kolaylaştırır
- Tmax XT şalter devre kesiciler, rakiplerine göre %42 daha yüksek kesici yoğunluğuna izin vererek pano muhafaza boyutunun küçülmesini ve duvar alanından tasarruf yapılmasını sağlar.