MNS RPP
Kritik yüklere güç dağıtımı
ABB MNS RPP, MCB kolları için IPXXB koruması sağlamak ve devre kollarının çalışırken değişimini kolaylaştırmak için dağıtım şasisi olarak SMISSLINE TP'yi içerir.
Devre kolları yönetim (BCM) modülü, branşman RMS akımlarını ve gerilimini ölçer.
Bu ölçümlere dayanarak güç, enerji, yük, pf, MD, THD vs. gibi güç kalitesi parametrelerini hesaplar.
BCM, kullanıcı tarafından yapılandırılan eşiklere bağlı olarak farklı güç kalitesi parametreleri için uyarılar/alarmlar üretir.
Tek bir BCM modülü 4x42 (168) SP devre kollarını izleyebilir. Ana girişlerin yanı sıra alt girişleri de izlemek için ek modüller mevcuttur.
Başlıca faydaları
- Personel ve tesislerin korunması için eşsiz güvenlik
- Çalışırken değiştirilebilir devre kolları
- Esnek ve ölçeklenebilir bir çözüm - büyüdükçe geliştirin
- Optimum güç kullanımı
- Basit, uygun maliyetli işletme ve bakım
- Kompakt taban alanında güvenlik
Başlıca özellikler
- 250 Amper veya yüksek yoğunluklu tesislere hitap etmek için 400 Amper değerinde mevcuttur.
- Tek bir sistem tarafından 168 adete kadar kadar SP devre kolları izlenebilir
- MODBUS veya TCPIP iletişim seçenekleri.
Standart protokol dönüştürücü kullanarak diğer iletişim protokolleri ile iletişim kurmak için seçenekler mevcuttur.
- Kullanıcı dostu yazılım ile basit yapılandırma
- 16 yerel veya uzaktan devre yönetim modülünden verileri izleme ve depolama kapasitesine sahip 320x240 çözünürlükte yüksek çözünürlüklü grafik ekran.