MNS® konvansiyonel
Doğrulama testi yapılmış pano ve motor kontrol tertibatları
MNS, güç dağıtımı ve motor kontrolü için ABB alçak gerilim anahtarlama ve kontrol tertibatıdır. MNS tasarımı IEC 61439 serisi ve IEC 61641 standartlarına göre doğrulanmıştır. MNS, günümüzün zorlu iş ortamı için ABB'nin entegre çözümler sunmasını sağlayan modüler bir tasarıma sahiptir.
Başlıca faydaları
- Personel ve tesislerin korunması için eşsiz güvenlik
- Azaltılmış operasyonel harcama
- Arttırılmış kullanılabilirlik
- Güvenilir, esnek ve ölçeklendirilebilir
- Önden %100 erişim sayesinde bakım kolaylığı
Başlıca özellikleri
- Tamamen IEC 61439 & IEC 61641 sertifikalı
- Modüler konstrüksiyon
- İşletim kolaylığı
- 690V, 100kA ‘e kadar ark korumalı
- 4b formuna kadar segregasyon