MNS R

Arkadan erişimli elektrikli motor kontrol merkezi

Pano arkasındaki güç kabloları ve aynı panelde deforme olmadan iki açık tip devre kesiciyi monte etme imkanı sayesinde MNS R yerleşimi, pano genişliğini önemli ölçüde azaltır

İşletim ve bakım personeli için maksimum güvenlik seviyesine ulaşmak için, yardımcı terminaller ve kontrol kabloları, panonun ön tarafına yerleştirilerek, arka taraftaki güç kabloları ve terminallerden açık bir şekilde ayrılabilir.

Başlıca faydaları

  • Personel ve tesislerin korunması için eşsiz güvenlik
  • Güvenilir, esnek ve ölçeklendirilebilir
  • Özel yerleştirilmiş kablo ve terminaller sayesinde bakımı kolay
  • Tek bir panele iki açık tip devre kesici entegre etme özelliği sayesinde önemli ölçüde azaltılmış taban alanı
  • Proje maliyetinin azaltılması

Başlıca özellikler  

  • Kesiciler için 6300A ve ana baralar için 8000A gerçek akım
  • 120kA’e kadar kısa süreli dayanım akımı
  • Ark korumalı uygulama
  • 4b (IEC), form 4 tip 7’ye (BS) kadar segregasyon formu

    Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

    Öne çıkanlar

    İlgili ürünler

    Loading documents
    Select region / language