Evet. Günümüzün kimya ve petrol ve gaz endüstrileri, arama, dağıtım ve üretim alanlarında çok sayıda zorlukla karşılaşmaktadır. Tesis operatörleri ve elektrik bakım ekipleri için ana görev, en yüksek güvenlik, güvenilirlik ve süreklilik seviyesini sağlarken üretimi de başarıyla sürdürmektir.
Geçmişte, sınırlı pano ve motor kontrol merkezi bakım bilgileri, beklenmedik bir şekilde bir motor arızasının meydana gelebileceği ve bu da tesis üretim sürecinin gereksiz şekilde kesintiye uğraması anlamına gelirdi. Günümüzün akıllı pano ve motor kontrol merkezleri, operasyon ve bakım ekiplerinin anormal durumları öngörebilmelerini ve olası arızaları önlemek için erken müdahaleyi yapabilmelerini sağlayan gerçek zamanlı, koşul tabanlı izleme yoluyla elde edilen özel bilgiler sunmaktadır.
ABB’nin MNS alçak gerilim pano çözümleri gelenekselden akıllı ve entegre güç dağıtımı ve motor kontrol merkezlerine kadar çeşitlilik gösterir. Çözümlerimiz, elektrik arızalarından kaynaklanan gereksiz kapanmaları ortadan kaldırarak kimya ve petrol & gaz santrallerinin güvenli ve sürekli çalışmasını sağlar. ABB, müşteri projelerine FEED aşamasından dahil olduğunda, maliyetleri ve duruş sürelerini en aza indirgemek, aynı zamanda güvenilirliği, kullanılabilirliği, sürekliliği ve güvenliği (RAMS) iyileştirmek için tasarımlar geliştirilebilir.