Kabeldon IP-sistemi

Güvenli, basit ve kanıtlanmış

Güvenli ve güvenilir dağıtım için baralar, anahtarlama cihazları ve konektörler

Kabeldon IP-sistemi, optimum performans için çok çeşitli anahtarlama cihazları ve konektörlerle birlikte benzersiz bir ekran korumalı baradan oluşur.

Kurulum, bakım ve çalıştırma sırasında güvenlik açısından test edilmiş ve doğrulanmıştır.
Kabeldon IP-sistemi tam bir IP 2X sistemidir. Çözüm, baralar, konektörler, anahtarlar ve kabinler dahil olmak üzere eksiksiz bir sistem olarak test edilmiş ve doğrulanmıştır. Sigortaların değiştirilmesi, çıkarılabilir kapaklı bir çözüm sayesinde kolay ve güvenli hale getirilmiştir.

Modülerlik kolaylık demektir
Kabeldon IP-sisteminin sezgisel ve kullanıcı dostu tasarımı güvenilir ve emniyetli kurulum özellikleri sağlar. Modüler çözüm, cihazların bara üzerine yerleştirilmesi ve ayrıca yeni ihtiyaçlara uyum sağlanması veya kurulumun genişletilmesi açısından yüksek düzeyde esneklik sağlar.

Akıllı kompakt tasarım
Kabeldon IP Sistemi kompakt ve modülerdir, kurulum için gereken alanı minimuma indirir. Anahtarlar, konektörler ve baralar birleşik bir sistem olarak tasarlanmıştır, bu nedenle kompakt bir çözüm oluşturulmasını sağlar.

 
ABB_Fusegear_Webpage-Image_render_v1.0

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Öne Çıkanlar

Tekliflerimiz

Araçlar ve Destek

İlgili ürünler

Select region / language