SafeT™ panel içleri

UL67 panel panoları ve UL891 panolar için

Temel özellikleri

Panel içleri:

  • 15 A ila 1200 A’e kadar kesiciler
  • 600 V AC maks, 3P3W/4W
  • 480 V’ta 200 kAIC’ye kadar kısa devre değerleri
  • 400 A ila 1200 A veri yolu değerleri
  • Ana devre kesici (MCB), sadece ana pabuç (MLO) ve evrensel (geri beslemeli MCB  MLO) yapılandırmalar
  • UL, CSA

Pano içleri:

  • 1200 A ila 4000 A veriyolu değerleri
  • Orta ve uç beslemeli ana veri yolu bağlantı uçları
  • UL onaylı bileşen

Popüler özellikler ve yenilikler

  • Parmak korumalı IP20 SafeT veri yolu yığını gibi yeni ve ayrıcalıklı özellikler, iş yeri güvenliğini arttırır
  • Anlaşılması kolay kod şeması
  • Çok yönlü: panel içleri üç genişlikte ve üç yükseklikte sunulurken panolar herhangi bir uygulama için kısa, yarım ve tam boy veriyolu yığınları sunar.
  • Sahada ters çevrilebilir içler, iş yeri düzeltmelerini kolaylaştırır
  • Tmax XT kesiciler, panel muhafazasını küçülterek ve duvar alanından tasarruf ederek rakiplerine göre % 30 daha az montaj alanı işgal eder
  • % 100 nominal kesiciler için minimum yer kısıtlamalarına sahip esnek cihaz montajı
SafeTPanel_MainImage

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Araçlar ve destek

İlgili ürünler

Select region / language