SEN Plus

Lisanslı pano üreticileri için IEC alçak gerilim panosu

SEN Plus, her türlü uygulama için metal kaplı Güç Dağıtım Panoları ve Motor Kontrol Merkezleridir (MCC). 6300A'e kadar nominal akımlara sahip SEN Plus modüler ekipman serisi akıllı ve basit bir tasarıma sahiptir ve IEC 61439-2'ye göre tamamen tip testine tabi tutulmuş ve bağımsız bir test laboratuvarı tarafından onaylanmıştır.

SEN Plus panoları, girişler, yol vericiler, besleyiciler ve dağıtımdan oluşur ve sıva altı veya arka arkaya düzenlemeler için tasarlanmıştır. Pano tasarımının temelini (yükseklik x derinlik x genişlik) 2200 x 600 x 600 mm'lik bir ekipman alanı oluşturur ve bu alana üstten veya alttan kablo erişimi için bir kablo bölmesi eklenebilir.

Yapı, ortak bir rakor plakası veya her bir işlevsel çıkış birimi için ayrı rakor plakaları ve kablo kutuları kullanarak giriş noktasından farklı kablo sonlandırma seçenekleriyle Form 4'e kadar dahili ayırma gereklilikleriyle tamamen uyumludur.

Pano, Emax2 serisi sabit / çekmeceli açık tip devre kesiciler, OS ve Slimline serisi anahtarlı sigortalar, OT serisi izolatörler ve yeni kompakt tip devre kesici serisi Tmax XT ve tamamen çekmeceli ünitelerin hızlı değiştirilebilir yol verici ve besleyici eklentileri ile kapsamlı bir giriş besleme yelpazesi kullanır. Bu işlevsel birimler, eksiksiz sistem entegrasyonu elde etmek için yeni IEC 947 tasarımlı, test edilmiş ve sınıflandırılmış endüstriyel bileşenler serisiyle eşleşir.

Başlıca avantajları

  • Dayanıklı çerçeve yapısı: Kaynaksız çinko kaplamalı kendinden destekli yapı, sadece 3 temel parçadan yapılmıştır. Keskin kenar yok.
  • Güvenliğiniz için: Kısa devreye dayanıklı ve yorulmayan kendinden hizalamalı çubuklar, çalışma sırasında yüksek emniyet seviyesi sağlar.
  • Hızlı ve kolay kablolama: Önceden yapılandırılmış bakır bağlantılar veya terminal şeritleri aracılığıyla.
  • Dayanıklı yüzey koruması: Denizcilik ve tropikal koşullar da dahil olmak üzere çoğu uygulamaya uygun darbeye ve çizilmeye dayanıklı toz boya.
  • Optimum erişilebilirlik ve araştırma kapasitesi: 135 ila 185 kapı açılma açısı. Kontrol ve gösterim.
  • Enerji dağıtımı ve proses kontrol uygulamalarında güç yönetimi için kapsamlı dijital çözümler.

Başlıca özellikleri

  • Modüler AG güç dağıtımı ve 690 V, 6300 A ve 100 kA'e kadar performans seçenekleriyle motor kontrolü
  • Toz ve su geçirmez: IEC 529-1 uyarınca IP30'dan IP 54'e varan koruma sınıfları.
  • Esnek ve kompakt: “Eklenti konsepti” sayesinde nihai konfigürasyon sevkiyattan hemen önce belirlenebilir.
  • Kendi SEN Plus AG pano ve MCC'lerinizi kendiniz oluşturmak ve özelleştirmek için çevrimiçi konfigüratör SEN Plus Pro (tasarım, hesap makinesi, genel düzenleme çizimleri ve satın alma siparişi aracı).
  • Önceden monte edilmiş veya düz paketler halinde (kitler) teslimat. Ayrıntılı Montaj Yönergeleri ile desteklenen montaj.

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Loading documents

İlgili ürünler

Select region / language