Solar fotovoltaik sistemler için dizi toplama panosu
Bir fotovoltaik sistemde, modüller, kullanılan inverterin türüne, modüllerin toplam gücüne ve teknik özelliklerine bağlı olarak diziler ve alanlar halinde düzenlenir. Seri modüllerin bağlantısı, modülün kendisinde yapılırken, dizilerin paralel bağlantısı dizi toplama kutularının içinde yapılır ve bu kutular aynı zamanda ara bağlantı sistemlerini, aşırı gerilim koruma cihazlarını, ayırıcıları ve parafudrları içerir.
Dizi toplama kutuları, dizilerin sayısına, gerilime ve nominal akıma göre standartlaştırılabilen alt sistemleri oluşturur.
Kamusal şebeke ölçekli kurulumlar için birleştiriciler, dizilerin kullanılabilirliğini sağlamak ve üretimi en üst düzeye çıkarmak adına akım, gerilim ve sıcaklığı ölçmek için izleme cihazlarıyla donatılmıştır.
ABB, her biri tipik yapılandırmalarla belirli kurulum koşullarına ayrılmış farklı ürün yelpazeleri sunmaktadır.
Başlıca faydaları
- Tak ve çalıştır
- 1000V ve 1500VDC’de konutsal, ticari ve kamusal ölçekli kurulumlara yönelik en geniş yelpaze
- Dünyanın herhangi bir yerinde, sahaya teslimatı sağlayan küresel bulunabilirlik
Başlıca Özellikleri
- Mekanik özellikler: IP66, IK10, GWT 750°C, UV ve kimyasal dayanımlı
- Elektriksel özellikler: çift yalıtım (Sınıf II), Ui/Ue: 1000V DC/1500V DC
- Geniş yelpaze (dizi sayısı ve izleme sistemleri açısından)
Bir fotovoltaik sistemin kurulması genellikle çevresel ve zaman açısından kritik olan karmaşık lojistik durumlarda meydana gelir. Test edilmiş ve sertifikalı, önceden birleştirilmiş bileşenlerin bulunması, montaj görevlisinin dizi kutuları için gereksiz saha montajı, kablolama ve sertifika faaliyetleri yapmasını önler.
Dizi kutuları, dizi koruması, aşırı gerilime karşı koruma ve ayırma gibi fonksiyonların yanı sıra çeşitli gerilim seviyeleri ve bağlı dizilerin sayısı için uygun bileşenleri içerir.
Dizi izleme, orta ve büyük boy tesisatların çalıştırılmasında önemli bir işlevdir, çünkü sistemin verimliliğini ve bakımını iyileştirir. ABB, tüm kurulum koşulları için bir dizi ön bağlantılı dizi kutusu sunmaktadır: bunlar, hem dizi koruma, aşırı gerilim koruması ve bağlantı kesme için gerekli aygıtlarla hem de muhafazalar içindeki dizi akımı, gerilimi ve sıcaklığını ölçmek üzere dizi izleme için kullanışlı aygıtlarla donatılmıştır.
Çok-dizili invertörlerin çoğunlukla konut uygulamalarında geliştirilmesi ve giderek daha fazla benimsenmesi, dizi kutularındaki maliyetlerin ve boşluğun azaltılması için gerekli önlemleri alarak, çoklu tellerin koruyucu cihazları ve ayırıcıları ile tek bir birleştirici kutuda bir araya getirmeyi gerekli kılmıştır. Belirli bir invertör girişine bağlı olması amaçlanmıştır. Çok telli invertörler, farklı eğilme ve pozlama pozisyonlarına takılan modüller ile karakterize edilen, sistem parçalarının sistematik gölgelenmesi ile ilgili problemleri en aza indiren, kolay ve düşük maliyetli bir sistem koşullarında çözülür.