System pro E  combi

Tüm kabin tipleri için modüler bir dağıtım panosu sistemi  


ABB’nin gelişmiş hızlı montaj sistemi, modüler dağıtım panolarının tamamlanmasını zahmetsiz bir iş haline getirir. Basit, hızlı ve güvenli olarak tanımlanabilir. Combiline Modüller aşağıdaki şekillerde teslim edilebilir:

  • Tamamen ön montajlı (bileşenli veya bileşensiz)
  • Tekli parçalar
  • Demonte

Müşterilerden gelen geri bildirimler sayesinde yelpazeyi her uygulamaya uyacak şekilde genişleten ekstra modüller geliştirildi.

Başlıca özellikleri

  • Güvenli: Geniş modül yelpazesi, uygulamanız için en uygun çözümü bulma fırsatı verir
  • Hızlı: Kolay montajı sayesinde zamandan tasarruf sağlar
  • Basit: Tüm dağıtım sistemi için tek tip takım seti size hızlı ve rahat montaj imkanı sunar

Başlıca faydaları

  • 850 A’e kadar modüler dağıtım panosu sistemi
  • Tüm kabin tipleri için tek bir dağıtım panosu
  • Her türlü uygulama için doğru modül
  • Düzgün Torx vidalar, dağıtım paneli sistemi CombiLine kullanmak daha da uygundur
CombiLine

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Tekliflerimiz

Araçlar ve destek

  • Bize ulaşın

    Web talebinizi iletin biz size ulaşalım

    Bize ulaşın
Select region / language