CombiLine N

Tüm kabin tipleri için modüler bir dağıtım panosu sistemi  

ABB’nin sofistike hızlı montaj sistemi, modüler dağıtım panolarının tamamlanmasını zahmetsiz bir iş haline getirir. Basit, hızlı ve güvenli – bunlar CombiLine Modülleri tanımlayan üç sözcüktür.

  • Tamamen fabrika montajlı (bileşenli veya bileşensiz)
  • Tekli parçalar
  • Düz Paket / Modüler

Müşterilerin sürekli geri bildirimi sayesinde yelpazezeyi her uygulamaya uygun olacak şekilde genişletmek için ekstra Modüller geliştirildi.

Başlıca faydaları

  • Geniş modül yelpazesi
  • Zaman kazandıran çözüm; kurulumu hızlı veya ön montajlı
  • Torx kullanan tek tip tornavida yöntemi
  • Tüm muhafaza yelpazesine uygun

Başlıca özellikleri

  • Plastik kapaklar
  • 3 genişlik (250, 500, 750 mm)
  • (400A) 850A’e kadar nominal akım In

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Ana faydalar

abb_picto_48x48_04_arrows_split_0131-88x88

Geniş modül yelpazesi

abb_picto_48x48_13_time_efficiency_0509-88x88

Zaman kazandıran çözüm, kurulumu hızlı veya önceden monte edilmiş teslimat

abb_picto_48x48_14_wrench_0532-small

Torx kullanan tek tip vidalama yöntemleri

abb_picto_48x48_04_elements_0142-small_88x88

Tüm pano yelpazesinin montajı

Ürünler ve Dokümanlar

Ürün tarayıcı
Dokümanlar
Loading documents
Select region / language