CombiLine S
TwinLine, modüler CombiLine S dağıtım paneli sistemi için duvara montajlı ve zemin tipi modüler kabin sistemi (TwinLine S 43) ile dahili konfigürasyonu kolay hale getirir.
Geniş CombiLine S yelpazesi, her uygulama için doğru çözüm sunar. Tüm kabinler için bir dâhili yapılandırma sistemi
Montaj için gerekli her bir parça ayrı ayrı paketlenir ve bir set şeklinde tedarik edilir.
Başlıca faydaları
- Bu setler stok tutmaya yönelik esnek bir yaklaşım sergilemenize izin verir.
- Bağlantı aparatı, vida veya sabitleme elemanları gibi sistem parçaları için zaman alıcı bir arama yapmaktan kaçının
- Talimatlar sistemle beraber gelir
- Hızlı ve net planlama
- Hesaplama süresinden tasarruf sağlayan çözüm
- İnşası hızlı
- Torx kullanan tek bir tornavidalama yöntemi
- Toplam muhafaza yelpazesine uygun
Başlıca özellikler
- Metal kapaklar
- 3 genişlik (300, 600, 800 mm)
- Anma akımı 800A'ya kadar