System pro E comfort
ABB'nin dağıtım kutuları ve medya panoları, çok yönlülüğü ve performansı zarif bir tasarımla birleştiriyor. DIN rayı için çeşitli cihazların ve montaj plakasına veya kör ön panellere monte edilecek cihazların entegrasyonunu sağlarken kurulum süresini kısaltmak için tasarlanmıştır.
Geniş ebat ve versiyon yelpazesiyle ABB dağıtım kutuları ve medya panoları, tüm kurulum fikirleriniz için daha akıllı bir alan sağlayan pazardaki en eksiksiz serilerden biridir.
Başlıca faydaları
- 2 ile 72 modüle kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan eksiksiz teklif
- Herhangi bir çevresel, dekoratif ve normatif gereksinimi yerine getirmek için farklı özelleştirme seçenekleri
- Arttırılmış bağlantı alanı
- Kolay erişim için kapı 180°’ye kadar açılabilir ve her ebat için iki renkte mevcuttur
Başlıca özellikler
- Renk: RAL 7035 gri ve RAL 9016 beyaz. Kapak, gövde ile uyumlu renkte veya şeffaf mavi renkte mevcuttur
- Koruma sınıfı: II
- IP koruma sınıfı: IP41 ve IP65
- Nominal akım: 63A’dan 125 A’ya kadar