MISTRAL41F - IP41 sıva altı montajlı

 

Tesisat fikirleriniz için akıllı bir alan

 

MISTRAL41F serisi dağıtım kutuları, endüstriyel, ticari ve konut ortamlarında neredeyse her tür elektrik dağıtım sisteminin hızlı ve kolay bir şekilde kurulmasını sağlamak için daha fazla alan ve esneklik sağlar.

Farklı gereksinimlere uyacak şekilde, tuğla veya alçıpan duvar versiyonları ile 4 ila 72 modül için alana sahip geniş bir çözüm yelpazesi vardır.

Başlıca faydaları

  • Hızlı ve rahat kablolama için çıkarılabilir DIN Rayı çerçevesi
  • Taban kutusunun kalınlığı azaldığından ince duvarlarda bile sıva altı montaj imkanı
  • Kapı 180°'ye kadar açılır; ve iki yönlüdür
  • Halojensiz versiyon (GWT 650 ° C) mevcuttur
  • Şimdi multimedya versiyonu olarak da mevcut

Başlıca özellikler

  • IP41, tuğla duvar (GWT 650°C) ve alçıpan (GWT 850°) kurulumları için kullanılabilir
  • ön kısım hasar görmemesi için ayrı olarak sipariş edilebilir
  • DIN-Rayı çerçevesi, farklı derinlikteki cihazları barındırmak için iki farklı pozisyonda ayarlanabilir
  • Çıkarılabilir ön paneller sayesinde kolay bakım işlemleri
  • Vidalı, klemensli ve vidasız versiyonlarıyla eksiksiz bir terminal çubukları yelpazesi
MISTRAL41F

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

 

Güç dağıtımı ve multimedya

 

İlgili ürünler

Ürünler ve Dokümanlar

Ürün tarayıcı
Dokümanlar
Loading documents
Select region / language