MISTRAL41W - IP41 duvar montajlı

Duvarınızda sanata yer açın

MISTRAL41W sigorta kutuları serisi, kurulum görevlilerine endüstriyel, ticari ve konut ortamlarında hemen hemen her türlü elektrik dağıtım sistemini uygulama özgürlüğü ve esnekliği sağlar. Geniş iç alanı , 2 ila 72 modüllü ve farklı kapı seçenekleri ile geniş bir ürün yelpazesi sunar. MISTRAL41W serisi sadece hızlı ve kurulumu kolay olmakla kalmaz, aynı zamanda her yerde harika görünen eşsiz ve zarif bir tasarıma sahiptir.

Başlıca faydaları

  • Kapı 180°'ye kadar açılır ve çift yönlüdür
  • Kablo klipsleri ve delikleri, kabloların kolay sabitlenmesi için çerçevede hazırdır
  • Göze çarpmayan kablo giriş alanları ve önceden kesilmiş yuvalardan üstten ve alttan çıkış
  • Halojensiz versiyon (GWT 650°C) mevcuttur
  • Şimdi multimedya versiyon olarak da mevcut

Başlıca özellikler

  • IP41, tüm uluslararası standartlara uygun GWT 650°C ve GWT 750°C malzemelere sahip versiyonlarda mevcuttur
  • Ön kısım şantiyede depolanırken hasar görmemesi için kutu ve ön kısım ayrı olarak sipariş edilebilir
  • Kablo kanalı ve boru türevleri mümkündür
  • Güvenli duvar montajı için gizli arka bağlantılar
  • Vidalı, klemensli ve vidasız versiyonlu eksiksiz bir terminal çubukları yelpazesi
MISTRAL41W

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

 

Güç dağıtımı ve multimedya


Geçmeli kilitli ergonomik şekilli sap

Ek güvenlik için isteğe bağlı kapı kilidi

İlgili ürünler

Ürünler ve Dokümanlar

Ürün tarayıcı
Dokümanlar
Loading documents

Select region / language