MISTRAL65
MISTRAL65, ABB’nin IP65 sınıfı dağıtım kutularının en yenilikçi serisidir. Kablolama sürelerini azaltmak ve modüler DIN-rayı MCB'leri, MCCB'leri ve ön panel cihazları arasında tam entegrasyona olanak sağlamak için tasarlanmıştır.
Zarif ve modern görünüm sayesinde, yüksek düzeyde IP koruma sınıfının gerekli olduğu ticari ve konut ortamlarında kurulabilir.
Başlıca faydaları
- Geniş boyut seçenekleri: 4 ila 72 modül
- Termoplastik olarak üretilmiştir ve 2 farklı kendi kendine sönen derece seviyesi ve kablo girişi çözümü ile mevcuttur
- 2 farklı kaplamaya sahip kapı çift yönlüdür ve 180°’ye kadar açılabilir
- Ayarlanabilir DIN-Rayı mesafesi: alanı optimize etmek için 125 mm veya 150 mm
Başlıca özellikleri
- Halojensiz (versiyon GWT 650°C)
- Yüksek mekanik mukavemet: IK09
- Yüksek yalıtım koruma sınıfı: IP65
- Kör kapı RAL 7035 Şeffaf kapı “mavi benzin”