System pro E  control

Gelişmiş teknolojiniz için komut ve kontrol

System pro E control, IEC 62208 ve yeni IEC 61439-1-2 gibi uluslararası standartlara uygun, ABB'nin endüstriyel otomasyon ve kontrol panoları için metal yapılar serisidir. Performansları piyasa için referanstır: yüksek IP koruma sınıfı (IEC 60529'a göre) ve IK (IEC 62262'ye göre), çoğu endüstriyel ortamda kuruluma izin verir.

IS2 yapıları, IEEE Std. 693’e göre sismik korumaya sahiptir ve titreşimlere karşı test edilmiştir. Yüksek mekanik performansları, sağlamlıkları ve yükleme kapasiteleri piyasa kriteri olup üretim hatlarında, Motor Kontrol merkezinde ve her tipik 19"Raf uygulamasında, yerleşik makinelerin kulumuna izin verin.

IS2 EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) versiyonu, MIL STD 285: 1956 Standardına göre başarı ile koruyucu verimlilik testlerinden geçmiştir.

AM2 kabinleri yelpazesi, özellikle otomasyon panolarının orta pazar segmentini kapsayarak, teknolojik tesislerin işletimi ve kontrolü için elektrik panolarının inşasına izin verir. Bu monoblok (kaynaklı) panolar, kişisel ihtiyaçlara ve alışkanlıklara dayanan çok sayıda kişiselleştirme olanağı sunar ve zemine montajlı elektrik panoları yapmak için uygundur.

Ayrıca, AISI 304 (ISX, AMX) paslanmaz çelikten yapılan yeni System pro E control, dış mekanlar ve yüksek hijyen gerektiren ortamlar için mükemmeldir.

Başlıca faydaları

  • IS2 muhafaza ailesi, önceden monte edilmiş yapılardan ve demonte çözüm arasından seçim imkanı sunar.
  • Endüstriyel sektörün birçok gereksinimini karşılamak için geniş boyut, versiyon ve aksesuar yelpazesi.
  • En sert endüstriyel uygulama gereksinimlerini karşılamak için sismik dayanım ve yüksek mekanik performanslar.
  • Tüm ürün yelpazesi için uluslararası standartlardaki birçok onay ve sertifikalar mevcuttur.

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Öne çıkanlar

Tekliflerimiz

Ürünler ve dokümanlar

Araçlar ve destek

İlgili ürünler

Select region / language