System pro E control AM2

Muhafazalar - Yığılma yok / Birleşim yok

AM2 kabinleri yelpazesi, özellikle otomasyon panolarının orta pazar segmentini kapsayarak, teknolojik tesislerin işletimi ve kontrolü için elektrik panolarının inşasına izin verir. Bu monoblok (kaynaklı) mahfazalar, kişisel ihtiyaçlara ve alışkanlıklara dayanan çok sayıda kişiselleştirme olanağı sunar ve zemine montajlı elektrik panoları yapmak için uygundur.

ABB otomasyon muhafazaları kapsamındaki AM2 kabinleri, montaj kolaylığı ile birlikte teknik özelliklerin eşsiz bir birleşimini sunarak ebatlar, fonksiyonlar ve fiyat açısından SR2 muhafazaları ve IS2 kabinleri arasında bir konumda bulunur. 

IEC 62208 Standartlarına tam uyum (Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol tertibatları için boş muhafazalar) ve ilgili teknik özellikler, elektrikli ekipman için IEC 60204-1 Standardı "Makinelerin elektrik ekipmanlarının güvenliği” ve "Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenekleri" hakkındaki yeni EN 61439-1-2 Standardı gereğince AM2 kabinlerinin çok çeşitli uygulama ortamlarında kullanılmasına izin verir.

Tüm AM2 kabinleri, IP65 koruma sınıfı ile karakterize edilmiş, EN 60529 Standardına göre test edilmiş ve doğrulanmıştır. AM2 kabinleri TYPE 12 UL (Underwriters Laboratories) işaretini elde etmek için gerekli kontrollerden başarıyla geçmiştir.

Darbe dayanımı IEC 62262 Standardına uygundur ve panjurlu kapılı versiyonlar için IK10 ve cam kapılılar için IK09 koruma sınıfına sahiptir.Standart renk turuncu kabuk RAL 7035'dir. Talep üzerine, AM2 kabinlerini geniş bir RAL renk yelpazesinde sipariş etmek ve monte edilen aksesuar servisini kullanmak mümkündür.

Yukarıda bahsedilen çok yönlülük özellikleri, AM2 kabinlerinin, endüstriyel işleme makineleri ve tesislerinin, klima tesislerinin şalt ve kontrolleri olarak kullanılmasına izin verecek şekilde tasarlanmıştır. AM2 dolapları 600 ve 800mm genişliğinde modüler panellerle donatılabilir. Tüm AM2 dolapları için 19 ”raf panelleri ve aksesuarlarının takılacağı bölümleri olan dikmeler mevcuttur.

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Ürünler ve dokümanlar

Select region / language