System pro E control AMX

Muhafazalar - Yığılma yok / Birleştirme yok

AISI 304  (AMX) paslanmaz çelikten yapılan yeni System pro E  control serisi, dış mekanlar ve yüksek hijyen gerektiren ortamlar için mükemmeldir.

AMX monoblok kabinler IEC EN 62208 "Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol donanımları için boş muhafazalar" ve IEC 61439-1-2 "Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol donanımı" standardına uygundur; tek kapılı AMX kabinleri için IP66 (IEC EN 60529) ve NEMA 4X (UL standardı) koruma dereceleri mevcuttur. Çift kapılı AMX kabinleri IP66, Tip 1 özelliklerine sahiptir.

AISI 304 paslanmaz çelik, kabinlerin hem iç hem de dış mekanlarda, yere sabitlenerek monte edilmesini sağlar. İster panjurlu kapıları ister cam kapıları olsun, kabinler çıkarılamayan yan paneller ve çatı, dahili kablo giriş flanşları, çift yönlü panjurlu kapı, arka panel, dört açılı parçadan oluşan H=100 mm kaide ile tamamlanmış bir AISI 304 paslanmaz çelik Monoblok yapıya sahiptir.

 

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Ürünler ve dokümanlar

Select region / language