Gemini IP66 Çok Amaçlı Panolar
Gemini santralleri koenjeksiyon teknolojisi ile üretilir ve ABB, bu teknolojiyikalıplama tekniği olarak kullanan ilk üreticidir.Bu süreç, sertleştirici maddeler (fiber cam) eklemeye gerek kalmadan, darbelere karşı en yüksek mekanik korumayı (IK10) garanti eden kompakt bir harici sert kaplama ve genişletilmiş bir iç yumuşak çekirdek elde eder. Gemini uzun vadede mekanik özelliklerini korur.
Başlıca faydaları
- koenjeksiyon teknolojisi sayesinde sağlamlık ve hafiflik
- Enerji dağıtımı ve endüstriyel otomasyon için geniş aksesuar yelpazesi
- 100°C'ye kadar çalışma sıcaklığı
Başlıca Özellikler
- Mekanik özellikler:
- IP66, IK10, GWT 750°C, UV ve kimyasallara dayanıklı
- RoHS uyumlu ve %100 geri dönüştürülebilir