System pro E control IS2

Panolar - (Yatay Birleştirme)

IS2 panelleri elektrik otomasyon, kontrol ve kumanda panelleri yapmak için uygundur ve karmaşık endüstriyel tesisleri kontrol etmek için pano kolonlarının yan yana inşa etme imkanına sahiptir.

Yanal ve arka erişim ve de arka plaka konumunun ayarlanması ile zemin montajı için uygundur.


Teknik karakteristikler

Standart ile uyumlulukIEC62208, IEC60439-1, IEC61439-1-2
Koruma sınıfıIP65 (IEC60529) sabit flanş ile
Tip 12 (UL Standardı)
Mekanik dayanım derecesi1K10 panjurlu kapı
1K09 camlı kapı
(IEC 62262)
SertifikalarUL Listeli - Ex II3GD
Malzeme tipiMetalik
Kurulum sahasıİç mekan
Sabitleme yöntemizemin
Normal servis koşulları -
ortam sıcaklığı
-5 ila +40° C
Çalışma iklimi (t°/%rh)sabit23°C/83% - 40°C/93%
değişken23°C/%98 - 40°/%98
Vibrasyon testiIEC 60068-2-57 standardına göre
Sismik dayanım kapasitesi testiIEE Std 693 standardına göre
Panjurlu veya camlı kapılı kabin
19” raf şasili kabin
Bölmeli kabin
Modüler yapılandırmalar için kabin
PC için kabin
Konsollu kabin

Panjurlu veya camlı kapılı kabin

Panelin iskeleti, en az 15/10 kalınlığında galvanizli sac dikmeler ve galvanizli panellerden oluşmaktadır.
Galvanizli sacdan yapılmış parçalar, standart orta portakal kabuğu gri RAL 7035'in 60 ÷ 70 mikron kalınlığında polyester epoksi toz boyası ile boyanmıştır.
Boya, parçalanmadan işlenebilir (delinebilir).

19” raf şasili kabin

“L” şekilli profil, krank şekilli profille sabitlenmiş, merkezi olmayan “C” şekilli profil ve 19 ”raf için bağlantı sistemleri için aksesuarlar mevcuttur, katalogda yeni aksesuarlarla birlikte temin edilir.

Bölmeli kabin

IS2 serisi ayrıca, hücreli veya bölmeli versiyonların inşasını kapsar ve 800 mm’ye kadar 100 mm’nin katları halinde yükseklerinde mevcut olup Form 3a tipi bir formlama elde edilmesine izin verir.

Bu yapılandırmada, kabin video parçası için camlı bir kapı ile donatılmıştır ve 17” ebatına kadar ekranlar takılabilir.

Modüler yapılandırmalar için kabin

IS2 kabinlerinde modüler panellerin montajı, özel dikmelerin kullanılmasını gerektirir.

Ürünler ve dokümanlar

Select region / language