System pro E control IS2 EMC
Panolar - (Yatay Birleştirme)
IS2 pano serisi, IS2 EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) sürümü ile zenginleştirilmiştir. Yeni versiyon, MIL STD 285: 1956 standardına göre başarı ile koruma verimliliği testlerine tabi tutuldu. Ön kapılar 120° açılabilen, 20/10 mm kalınlığında galvanizli ve boyalı sacdan yapılmıştır. IS2 EMC muhafazaları, iletken bir bezle kaplanmış neopren köpükten yapılmış bir iç iletken contaya sahiptir.
Elektromanyetik uyumluluk, muhafazaları ve kabinleri seçerken dikkat gerektirir. Operasyon ve regülasyon elektroniğinde artan bileşen sayısı ve sinyallerin yüksek işlem hızları genellikle elektromanyetik parazite atfedilebilecek hatalara neden olma olasılığını barındırır. Bu parazitler, elektrik, manyetik veya elektromanyetik alanlar üreten iç veya dış kaynaklardan periyodik olarak veya rasgele sürekli olarak kaynaklanabilir.
MIL STD 285: 1956'ya göre uygunluk testleri (“Muhafazalar için zayıflama ölçümleri, elektronik test amaçları için yöntem, elektromanyetik koruma”), IS2 metal yapılarının standart gereklerine uygunluğunu teyit etmiştir. Zayıflatma seviyesi (dB cinsinden ölçülür) geniş bir frekans aralığı için yüksek seviyelerde kalır (30MHz'den 10GHz'e).
IS2 EMC panel panoları, 15/10 mm kalınlığında çelik sacdan yapılmış 600 ve 800 mm genişliğinde modüler panel aksesuarları ile donatılabilir.