System pro E energy
System pro E energy, alt dağıtım segmenti için ABB’nin en iyi çözümlerini bir araya getirir.
Enerji dağıtım uygulamaları için kompakt panolardan, büyük üreticiler veya ofis binaları alanları için ayaklı enerji tedarik santrallerine
Başlıca faydaları
- Geniş duvar ve zemin montajlı kabinler
- Aletsiz kurulum ile yenilikçi flanş teknolojisi ve kablo girişi için% 84'e kadar daha fazla kullanılabilir alan
- Her iki tarafta ve DIN raylarının arkasında bol kablolama alanı ve ayrıca gelişmiş kablo bağlantı sistemi
- DIN rayı ve montaj plakası çözümlerine sahip gömme ve duvara monte uygulamalar
Başlıca özellikler
- Her iki koruma sınıfı:bI topraklı ve II çift yalıtımlı
- CombiLine modüler dağıtım sistemi, montaj plakaları, dağıtım panoları veya kombinasyon setleri ile uyumlu olacak şekilde hazırlandı
- Dağıtım panosu panellerindeki DIN rayları arasındaki mesafe: 150 mm ve/veya 200 mm
- Pano Kapılar : sac ve/veya cam kapılar (güvenlik camından yapılmıştır)