Kabinler

Her uygulama için doğru duvar montajlı kabin 

Geniş topraklı (koruma sınıfı I) duvar montajlı kabin (B serisi) yelpazemizle her uygulama için size doğru ve pratik çözümü sağlayabiliriz.

B duvar montajlı kabinler
B duvar montajlı kabin, evrensel bir kabindir. Yüzeye monte edilmesinin yanı sıra sıva altı olmak üzere kısmen gömme montaj için uygundur. Bir iç kapıya sahip sağlam temel gövde çelik sacdan imal edilmiştir; bu nedenle ciddi yüklerde bile şeklini korur. Üst veya alt kablolama alanında veya kenarlarda bulunan çeşitli kablo giriş seçenekleri, kabloların beslenmesi ve döşenmesi için çok fazla alan yaratır. Bir membran flanş, panel genişliği başına en üstte monte edilir, bu sayede çok sayıda kablo hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde beslenebilir. Panel genişliği başına üst ve alt kısımda bir flanş açıklığı açılır ve her flanş açıklığı için teslimat kapsamında bir nipel flanş tedarik edilir. B duvar montajlı kabin, dağıtım panoları, kombinasyon setleri veya CombiLine N modüler dağıtım panosu sisteminin entegrasyonu için hazırlanmıştır. Aksesuar olarak temin edilebilen uygun montaj plakaları da doğrudan monte edilebilir.

Başlıca faydaları

  • Geniş duvara asılabilir kabin yelpazesi
  • Her iki tarafta ve DIN raylarının arkasında bol kablolama alanı ve ayrıca gelişmiş kablo bağlantı sistemi
  • Tüm muhafaza tipleri için tek iç donanım, CombiLine N

Başlıca özellikler

  • Koruma sınıfları: I topraklı
  • Boş teslim, EDF hızlı montaj sistemi için hazırlanmış, CombiLine N
  • Renk; B serisi - beyaz, RAL9016
  • IP43 koruma sınıfı, sactan yapılmış muhafaza ve kapı
  • Bir membran flanş, panel genişliği başına en üstte monte edilir; nakavtlar yanlarda sağlanmıştır; altta her panel genişliği için bir nipel flanş tedarik edilir.
  • Aksesuar olarak mevcut harici sabitleme braketleri
  • Bir veya iki panel genişliğindeki dolaplar, tek kapılı, sağdan menteşeli Sağ üç veya beş panelli dolaplar, çift kapılar
  • Kapı açılma açısı 130 derece
  • Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

    Araçlar ve destek

     

    Daha fazlasını öğrenin

     

    Ürünler ve Dokümanlar

    Ürün tarayıcı
    Dokümanlar
    Loading documents
    Select region / language